Mezikus montážní desky pro systémovou skříň HD

Obj. č.: HD 4000520

K vytvoření průchozí montážní plochy v kombinacích řadově propojených skříní, je-li montážní deska namontována v předsunuté poloze.

Obj. č.:
HD 4000520
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177976931
Popis výrobku
Mezikus montážní desky HD, pro výšku: 2000 mm