Nivelační nohy HD pro minimalizaci dob čištění díky zakrytým a trvale utěsněným závitům a pro kompenzaci sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí flexibilní patky.
- Obj. č.:
- HD 4000250
- Provedení
- s upevněním k podlaze
- Výhody
- Minimalizování sanace díky kompletně zakrytému a trvale uzavřenému závitu
- Vyrovnání sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí flexibilní základny
- Možnost řadového spojení i u šikmých podlah díky velkému rozsahu nivelace
- Certifikace podle norem 3-A Sanitary
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
- Zatížitelnost
- Max. 7000 N statická zátěž na každou nivelační nohu
- Rozměry
- Závit: M12
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
VX
VX SE
TS - Rozsah nivelace
- 122 ‐ 175 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,4 kg
- Brutto hmotnost
- 2,5 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- Bočnice dělené pro TS IT - 2000x1000
- Dokumentace
- Návod