Boční stěny s vnějším, modrým silikonovým těsněním. Body pro sešroubování se nachází uvnitř utěsněné oblasti.
- Obj. č.:
- HD 4000185
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu k sešroubování zevnitř
- Poznámka
- S každou namontovanou bočnicí se celková šířka skříně zvětší o 25 mm
- Vhodné pro
- Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 500 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 32 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- HD bočnice šxv 1800x500mm