Rám řadového spojení HD pro spojování systémových skříní HD bez mezer.
- Obj. č.:
- HD 4000785
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění pro nástavec HD
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- S každým namontovaným rámem pro řadové propojení se celková šířka řadového propojení kombinace zvětší o 44 mm
- Vhodné pro
- Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 500 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,5 kg
- Brutto hmotnost
- 12,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- HD Baying Frame System Enclosure
- Dokumentace
- Návod