Nástavec se zkosením 30° k zamezení hromadění tekutin nebo předmětů. Montáž na systémové skříni HD bez mezer.
- Obj. č.:
- HD 4000565
- Provedení
- Sklon střechy 30° dopředu
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška vpředu: 40 mm
Výška vzadu: 333 mm
Hloubka: 500 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 500 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9 kg
- Brutto hmotnost
- 10 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177693746
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- HD Nástavec na střechu, šxh 600x500mm
- Dokumentace
- Návod