Odkládací plocha pro klávesnici HD

Obj. č.: HD 4000.072

K odložení běžných klávesnic, včetně otvoru pro odtok vody.

Obj. č.:
HD 4000.072
Popis výrobku
K odložení běžných klávesnic, včetně otvoru pro odtok vody.
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Včetně distančního držáku ke skříňce
Rozměry
Šířka: 573 mm
Hloubka: 250 mm
Kontaktní plocha
Šířka: 570 mm
Hloubka: 190 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,1 kg
Brutto hmotnost
4,6 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177709713
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm
Datové listy
Technický systémový katalog