- Obj. č.:
- HD 4000081
- Popis výrobku
- Pro ochranu tlačítek nebo displejů.
- Výhody
- Velké zorné pole
- Přechod mezi průhledovým oknem a rámem bez mezer
- Vnější závěs
- S otočnou rukojetí pro jednoduché otvírání bez klíče
- Materiál
- Rám: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Okénko: polykarbonát
- Rozsah dodávky
- Včetně 2 závěsů
Včetně otočné rukojeti
Včetně upevňovacího materiálu
- Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 212 mm
Výška průhledového okna: 90 mm
- Rozměry
- Šířka: 330 mm
Výška: 190 mm
Hloubka: 65 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Kód IK
- IK08
- Možnosti montáže
- K montáži na plochy
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 13
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,83 kg
- Brutto hmotnost
- 1,891 kg
- Číslo celní sazby
- 39252000
- EAN
- 4028177985148
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
HD prosklené okno, s otočnou rukojetí, ŠxV: 330x190 mm, z nerezové oceli, 1.4301