Alternativa ke standardní zámkové vložce s otočným uzávěrem s bezpečnostní válcovou vložkou v hygienickém provedení.
- Obj. č.:
- HD 4000067
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
AE s otočným uzávěrem 1.4404 (AISI 316L)
Pult pult/víko nerez ocel
Systémová skříň HD - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,23 kg
- Brutto hmotnost
- 0,238 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177971530
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- SZ otočná rukojeť, z nerezové oceli 1.4301 s bezpečnostní válcovou vložkou, zámek č. 333