Střešní plech pro VX

Obj. č.: VX 5051052

Obj. č.:
VX 5051052
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,8 kg
Brutto hmotnost
17,1 kg
EAN
4028177928084
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405