Pravé dveře pro VX s dvoukřídlými dveřmi

Obj. č.: VX 5051103

Obj. č.:
VX 5051103
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 1.800 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
18,2 kg
Brutto hmotnost
27,05 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177927575
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204