- Obj. č.:
- VX 5051110
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 1.800 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
- Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15 kg
- Brutto hmotnost
- 22,08 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177927506
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204