- Číslo výrobku:
- VX 5051.063
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: 1.000 mm
Výška: 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 24 kg
- Brutto hmotnost
- 43,67 kg
- EAN
- 4028177927971
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101