Zadní stěna pro VX

Číslo výrobku: VX 5051.065

Číslo výrobku:
VX 5051.065
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
28,4 kg
Brutto hmotnost
52 kg
EAN
4028177927957
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101