Zadní stěna pro VX

Číslo výrobku: VX 5051.067

Číslo výrobku:
VX 5051.067
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
31,2 kg
Brutto hmotnost
57,16 kg
EAN
4028177927933
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101