- Obj. č.:
- VX 5051073
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 14,2 kg
- Brutto hmotnost
- 26 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177927872
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101