Samostatné dveře pro VX

Obj. č.: VX 5051089

Obj. č.:
VX 5051089
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: 400 mm
Výška: 1.800 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
15 kg
Brutto hmotnost
22,08 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177927711
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204