Samostatné dveře pro VX

Obj. č.: VX 5051096

Obj. č.:
VX 5051096
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
30,5 kg
Brutto hmotnost
31,2 kg
EAN
4028177927643
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204