- Obj. č.:
- VX 5051100
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: 800 mm
Výška: 1.600 mm - Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
- Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 24 kg
- Brutto hmotnost
- 36,59 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177927605
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204