- Obj. č.:
- VX 5051119
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 1.800 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19,6 kg
- Brutto hmotnost
- 28,45 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177927414
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204