Levé dveře pro VX s dvoukřídlými dveřmi

Obj. č.: VX 5051123

Uzavírací prvek pro VX s dvoukřídlými dveřmi

Obj. č.:
VX 5051123
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.400 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Balení
1 ks
Netto hmotnost
18 kg
Brutto hmotnost
26,26 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177927377
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204