- Obj. č.:
- VX 5051023
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 899 mm x 1.696 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 1.000 mm
Výška: = 1.800 mm - Montážní pokyn
- K montáži do skříní TS je nezbytné upevnění montážní desky 5050.063.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38,4 kg
- Brutto hmotnost
- 50,27 kg
- EAN
- 4028177928374
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216