- Obj. č.:
- VX 5051033
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 499 mm x 1.096 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 600 mm
Výška: = 1.200 mm - Montážní pokyn
- K montáži do skříní TS je nezbytné upevnění montážní desky 5050.063.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 14,4 kg
- Brutto hmotnost
- 19,15 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177928275
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216