Montážní deska pro VX, TS

Číslo výrobku: VX 5051.042

Upevnění montážních desek pro TS

Upevnění montážních desek pro VX

Upevnění montážních desek Systém řadového spojení VX25, nerez ocel

Číslo výrobku:
VX 5051.042
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.696 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: = 800 mm
Výška: = 1.800 mm
Montážní pokyn
K montáži do skříní TS je nezbytné upevnění montážní desky 5050.063.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
30 kg
Brutto hmotnost
39,5 kg
EAN
4028177928183
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216