K přišroubování střešního plechu místo transportních ok. S kontaktními podložkami pro vyrovnání potenciálu.
- Obj. č.:
- VX 5051250
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- pozinkované
- Rozsah dodávky
- 20 šroubů s čočkovou hlavou M12 x 20 vnitřní šestihran
20 těsnicích podložek A 12,5 - Rozsah dodávky
- 20 šroubů s čočkovou hlavou M12 x 20 vnitřní šestihran
- 20 těsnicích podložek A 12,5
- Rozměry
- Závit: M12
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 0,54 kg
- Brutto hmotnost
- 0,56 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177972230