Tyčový uzávěr pro VX

Obj. č.: VX 5051116

Obj. č.:
VX 5051116
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Štítek zámku
Zámek včetně vložky s dvojitým břitem
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Upevňovací prvek tyčového uzávěru
Vhodné pro
Typ skříně: VX s jednokřídlými dveřmi
VX s dvoukřídlými dveřmi, hlavní dveře
Výška: 2.200 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Štítek zámku
Zámek včetně vložky s dvojitým břitem
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Upevňovací prvek tyčového uzávěru
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
3 kg
Číslo celní sazby
83015000
EAN
4028177927445
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217