Šroub do plechu pro podlahové plechy VX
- Obj. č.:
- VX 5051018
- Provedení
- Šroub s hvězdicovou drážkou 30
- Materiál
- Ocel
- Rozměry
- Délka: 13 mm
- Rozměry
- Závit: 5,5
Délka závitu: 13 mm - Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,184 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Závitořezný šroub s hvězdicovou drážkou VX s nákružkem, pro ocelový plech, rozměr: 5,5×13 mm, TX30