Samostatné dveře pro VX z nerez oceli

Obj. č.: VX 5051151

Obj. č.:
VX 5051151
Materiál
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Povrch
na vnější straně jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
21 kg
Brutto hmotnost
25 kg
EAN
4028177930254
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101