Samostatné dveře pro VX z nerez oceli

Číslo výrobku: VX 5051.153

Číslo výrobku:
VX 5051.153
Materiál
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Povrch
na vnější straně jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
23 kg
Brutto hmotnost
31 kg
EAN
4028177930278
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101