- Obj. č.:
- VX 5051154
- Materiál
- Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
- Povrch
- na vnější straně jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 29 kg
- Brutto hmotnost
- 33 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177930285
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101