Střešní plech pro VX z nerez oceli

Obj. č.: VX 5051138

Obj. č.:
VX 5051138
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
na vnější straně jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Vhodné pro
Šířka: 1.200 mm
Hloubka: 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4 kg
Brutto hmotnost
5 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177930346
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101