Zadní stěna pro VX z nerez oceli

Obj. č.: VX 5051149

Obj. č.:
VX 5051149
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
na vnější straně jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Vhodné pro
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
27 kg
Brutto hmotnost
31 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177930230
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101