Pro individuální vybavení podlahy. Vyrovnání potenciálů zajišťují upevňovací prvky a uzemňovací body.
- Obj. č.:
- VX 5050829
- Rozměry
- Šířka: 540 mm
Hloubka: 275 mm - Vhodné pro
- Šířka: 1.200 mm
- Poznámka
- Pro kompletní uzavření podlahového otvoru je nutný alespoň jeden posuvný plech.
- Pro skříň šířky 1000 a 1200 mm je jedno balení pouze pro polovinu skříně, obsahuje pouze jedenkus
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,06 kg
- Brutto hmotnost
- 2,1 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177973053