Pro variabilní vyrovnání a flexibilní otvor v oblasti podlahy. Lze kombinovat s podlahovými plechy.
- Obj. č.:
- VX 5050818
- Rozměry
- Šířka: 490 mm
Hloubka: 115 mm - Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
- Poznámka
- Pro skříň šířky 1000 a 1200 mm je jedno balení pouze pro polovinu skříně, obsahuje pouze jedenkus
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,84 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177972940