- Obj. č.:
- VX_IT 5051211
- Materiál
- Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
- Barva
- Komfortní rukojeť VX, závěsy, profil horizontální: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Závěsy 180°, namontované
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
- Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
- Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
- Závěsy 180°, namontované
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 14 kg
- Brutto hmotnost
- 15,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177968073