Prosklené dveře s hliníkovým rámem, jednodílné pro VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051213

Klíč pro rozváděčové skříně

Obj. č.:
VX_IT 5051213
Materiál
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
Barva
Komfortní rukojeť VX, závěsy, profil horizontální: RAL 9005
Rozsah dodávky
Dveře s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Závěsy 180°, namontované
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
Vhodné pro
Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Rozsah dodávky
Dveře s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Závěsy 180°, namontované
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,2 kg
Brutto hmotnost
11,2 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177968097