- Obj. č.:
- VX_IT 5051228
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E - Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm - Rozsah dodávky
- Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
- Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 20 kg
- Brutto hmotnost
- 21 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177968165