Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené pro VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051231

Klíč pro rozváděčové skříně

Obj. č.:
VX_IT 5051231
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 800 mm
Rozsah dodávky
Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,3 kg
Brutto hmotnost
9 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177968196