Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, uzavřené

Obj. č.: VX_IT 5051220

Klíč pro rozváděčové skříně

Obj. č.:
VX_IT 5051220
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
3 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Rozsah dodávky
Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
3 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří
Včetně upevňovacího materiálu
Balení
1 ks
Netto hmotnost
40 kg
Brutto hmotnost
46 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177968257