Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, s ventilačními otvory pro VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051218

Klíč pro rozváděčové skříně

Obj. č.:
VX_IT 5051218
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Rozsah dodávky
Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
Včetně upevňovacího materiálu
Balení
1 ks
Netto hmotnost
14 kg
Brutto hmotnost
16 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177968233