- Obj. č.:
- VX_IT 5051219
- Rozsah dodávky
- Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm - Rozsah dodávky
- Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 31 kg
- Brutto hmotnost
- 36 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177968240