Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %)
Dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory
Obj. č.: VX_IT 5051232
- Obj. č.:
- VX_IT 5051232
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Tyčový uzávěr, kompletní - Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm - Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
- Tyčový uzávěr, kompletní
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6 kg
- Brutto hmotnost
- 6,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177968141