Samostatné dveře pro VX SE, SE, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 5050801

Obj. č.:
VX 5050801
Materiál
Ocelový plech
Povrch
strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Brutto hmotnost
24,11 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177970540