- Obj. č.:
- VX 5050802
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm - Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
- Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 17,142 kg
- Brutto hmotnost
- 28,142 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177970557