Samostatné dveře pro VX SE, SE, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 5050803

Obj. č.:
VX 5050803
Materiál
Ocelový plech
Povrch
strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pro
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
30,5 kg
Brutto hmotnost
31,4 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177970564