- Obj. č.:
- AX 5051314
- Materiál
- Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Šířka: 300 mm
Výška: 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,011 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177948976
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101