Samostatné dveře pro AX

Obj. č.: AX 5051319

Obj. č.:
AX 5051319
Materiál
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Štítek zámku
Tyčový uzávěr, kompletní
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Rozsah dodávky
Štítek zámku
Tyčový uzávěr, kompletní
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12 kg
Brutto hmotnost
12,42 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949027
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101