Montážní deska pro AX

Obj. č.: AX 5051369

Obj. č.:
AX 5051369
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 375 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2 mm
Vhodné pro
Šířka: 300 mm
Výška: 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,6 kg
Brutto hmotnost
1,635 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949461
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101