- Obj. č.:
- AX 5051.370
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozměry
- Šířka: 330 mm
Výška: 275 mm - Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Vhodné pro
- Šířka: 380 mm
Výška: 300 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 1,48 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177949478
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101