Montážní deska pro AX

Obj. č.: AX 5051372

Obj. č.:
AX 5051372
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 350 mm
Výška: 475 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2 mm
Vhodné pro
Šířka: 400 mm
Výška: 500 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,8 kg
Brutto hmotnost
2,82 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101