Montážní deska pro AX

Obj. č.: AX 5051.376

Obj. č.:
AX 5051.376
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 675 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Vhodné pro
Šířka: 500 mm
Výška: 700 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,95 kg
Brutto hmotnost
6,1 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101